Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
984 - STACHYURUS praecox
Nomenclature
VEGECAD - 984 - STACHYURUS praecox - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
STACHYURUS praecox
LNB
Nom Commun
Stachyurus précoce
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
pleureur, retombant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Floraison hivernale, grappes de clochettes jaunes
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin hiver, début de printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Après la floraison si nécessaire.
COMM
Commentaire
Floraison de fin dhiver très intéressante et remarquable en Fevrier-Mars, sous forme de clochettes jaunes sur délégants rameaux rougeâtres retombants. Plante graphique, à belle architecture. Joli feuillage allongé lustré dun beau vert, prenant des teintes jaunes orangées à rouges en automne. Préfère un sol acide à neutre, drainé en situation chaude, mi-ombragée.
ORGGEO
Origine Géographique
Japon; introduit en Europe en 1865