Catalog navigation
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
99 - BERBERIS thunbergii 'ROSE GLOW'
Nomenclature
VEGECAD - 99 - BERBERIS thunbergii 'ROSE GLOW' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
BERBERIS thunbergii 'ROSE GLOW'
LNB
Nom Commun
Epine vinette
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage caduc pourpre panaché de blanc et rose
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE CHAMPETRE
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Port compact, végétation semi-étalée. Plante saine au feuillage caduc, pourpre rougeâtre en automne, panaché de rose et blanc au printemps, sestompant en été. Feuilles ovales arrondies de 1,5-3cm. Rameaux épineux. Belle plante en isolé ou associée en massif à des arbustes colorés, des vivaces. Forme de jolies haies basses et convient bien en bac. Diffusion en France par Minier en 1964.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole;obtenteur Spaargaren & Sons (NL)vers1957