Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
990 - SYMPHORICARPOS x doorenbosii 'MAGIC BERRY'
Nomenclature
VEGECAD - 990 - SYMPHORICARPOS x doorenbosii 'MAGIC BERRY' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
SYMPHORICARPOS x doorenbosii 'MAGIC BERRY'
LNB
Nom Commun
Symphorine de Doorenbos Magic Berry
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Nombreux fruits rose lilacé en automne-hiver
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
rose
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE CHAMPETRE
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE
CONSEIL
Conseil
Légère à court en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Végétation compacte en boule virant au jaune en automne. Petites fleurs roses en bouquets compacts en été. Très fructifère dAoût à Décembre. Résistant à la pollution, plante saine et rustique. Plante mellifère. Bon en haie basse, en groupe ou par un en massif associé dautres arbustes.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu aux Pays-Bas