Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
991 - SYMPHORICARPOS x doorenbosii 'MOTHER OF PEARL'
Nomenclature
VEGECAD - 991 - SYMPHORICARPOS x doorenbosii 'MOTHER OF PEARL' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
SYMPHORICARPOS x doorenbosii 'MOTHER OF PEARL'
LNB
Nom Commun
Symphorine de Doorenbos Mother of Pearl
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Nombreux fruits roses, nuancés, en automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
rose
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE CHAMPETRE
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE
CONSEIL
Conseil
Légère en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Croissance rapide Très fructifère
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu aux Pays-Bas