Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9911.03 - Coperchio per locali umidi, Alluminio
Lista materiale
9911.03
CNSORDERNO
Art. No.
9911.03
BZ
Designazione
Coperchio per locali umidi, Alluminio, 185x130x1.5 mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
186 mm
B
Larghezza
130 mm
H
Altezza
1.5 mm
S
Viti
4 ST
CNSMAT
Materiale
Alluminio anodizzato
D
Guarnizione
CR (Neopren)
ENO
E-No.
155 902 198
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
122.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.228 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614039329
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Coperchio per locali umidi Per scatole di derivazione derviatzione da incasso 9912.01, 9911.01 Lunghezza x Larghezza x Altezza: 186 x 130 x 1.5mm Di alluminio anodizzato, guarnizione neoprene Numero di viti: 4 Numero d' articolo: 9911.03/ E-No.: 155 900 198
ETIM40
ETIM 40
EC002656