Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9922 - Scatola da incasso 2x1
Lista materiale
9922
CNSORDERNO
Art. No.
9922
BZ
Designazione
Scatola da incasso 2x1, coperchio di stabiliz. E partizione
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
130 mm
B
Larghezza
70 mm
T
Profondità
70 mm
K
Combinazione
2x1
RK
Guide combinate per tubi M20/25
8
CNSMAT
Materiale
Polietilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno secondo IEC 60754-1
GP
Prova del filo incandescente
650 ºC secondo EN 60695-2-11
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 101 129
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
89.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614073255
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso 2x1 Installazzioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo, muratura Lunghezza x Larghezza x Profondità: 130 x 70 x 70mm Scatola da incasso con pareti divisori e coperchio di stabilizzazione Di polietilene, senza alogeni, conforme a EN 60670-1/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Combinazione: 2x1 Guide combinate per tubi M20/25: 8x Numero d' articolo: 9922 / E-No.: 372 101 129
ETIM40
ETIM 40
EC002601