Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
9929 - CALLICARPA dichotoma 'ISSAI'
Nomenclature
VEGECAD - 9929 - CALLICARPA dichotoma 'ISSAI' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CALLICARPA dichotoma 'ISSAI'
LNB
Nom Commun
Callicarpa Issai
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Fruits mauves lilacés en fin d'automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin automne, hiver
LCFR
Couleur des Fruits
mauve, violet, indigo
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
Courte en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Croissance moyenne
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole