Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
993 - SYMPHORICARPOS x doorenbosii 'WHITE HEDGE'
Nomenclature
VEGECAD - 993 - SYMPHORICARPOS x doorenbosii 'WHITE HEDGE' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
SYMPHORICARPOS x doorenbosii 'WHITE HEDGE'
LNB
Nom Commun
Symphorine de Doorenbos White Hedge
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert Bleuté
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Fruits blancs tout l'automne, jusqu'en hiver
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
blanc
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE CHAMPETRE
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE
CONSEIL
Conseil
Courte en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Croissance moyenne. Simon G.A. Doorenbos était au début XX°, dendrologue, directeur du jardin botanique de La Haye (Den Haag), spécialiste pour les Fraxinus, Ulmus, Malus, Symphoricarpus et roses.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu aux Pays-Bas