Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
995 - SYRINGA 'JOSEE'
Nomenclature
VEGECAD - 995 - SYRINGA 'JOSEE' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
SYRINGA 'JOSEE'
LNB
Nom Commun
Lilas Josée
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs rose vif parfumées au printemps
LTAR
Type de Tarif
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
Légère après floraison
COMM
Commentaire
Belle plante compacte de petit développement. Idéal pour les petits espaces. Magnifique floraison, en grandes grappes, remarquable en Mai, puis remontant en Septembre. Obtenu par Georges Morel, brillant ingénieur de lINRA, spécialiste et pionnier de la culture in-vitro. Diffusion en france par Minier en 1975. Tout sol, sain et drainé. Tolère le calcaire.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Georges Morel (F) 1974