Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
996 - SYRINGA microphylla 'SUPERBA'
Nomenclature
VEGECAD - 996 - SYRINGA microphylla 'SUPERBA' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
SYRINGA microphylla 'SUPERBA'
LNB
Nom Commun
Lilas à petites feuilles Superba
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs roses en fin de printemps puis remontante
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
Légère après floraison
COMM
Commentaire
Floraison parfumée rose pourpré à rose clair, étalée en Mai-Juin puis en Septembre. Végétation dense et touffue érigée de 2m par 2m. Rameaux minces et velus, feuillage duveteux se colorant de jaune à lautomne. Bien en haie, isolé ou groupe associé à dautres arbustes. Tout sol, sain et bien drainé. Tolère le calcaire.
ORGGEO
Origine Géographique
Hort; obtenteur Léon Chenault, Orléans (FR) 1934