845685
Blickle
Kompakt- und Heberollen
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{blickle/kompakt-20und20heberollen/845685.prj},{NB=845685},{MANUID=845685},{RADDURCHM=50},{RADBREITE=33},{TRAGF3KMH=150},{TRAGF4KMH=150},{HEIGHT=70},{PLATTE=57},{WEIGHT=0.545},{TEMPMAX=70},{TEMPMIN=-20},{LKRA_VSTH_50K_GS12=../_pool_/0e/5d/lkra-vsth_50k-gs12_845685.png},{DESCSHORT=LKRA-VSTH 50K-GS12}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
845685 - LKRA-VSTH 50K-GS12
Stückliste
845685
LKRA_VSTH_50K_GS12
LKRA-VSTH 50K-GS12
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
845685
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LKRA-VSTH 50K-GS12
EAN
4047526125400
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
50
mm
RADBREITE
Radbreite
33
mm
LAGER
Kugellager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
150
kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
150
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
70
mm
PLATTE
Plattengröße
57
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.545
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
Stahl
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
hellbraun
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein