920489
Blickle
System- und Sonderlösungen/Zubehör
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{blickle/system-20und20sonderloesungen2fzubehoer/920489.prj},{NB=920489},{FF_100_1=../_pool_/5b/bb/ff_100-1_920489.png},{MANUID=920489},{DESCSHORT=FF 100-1},{DESCLONG=Feststellfuß<ul><li>zur Arretierung von Transportgeräten in Standposition</li><li>zum einfachen Entlasten des Transportgerätes ohne es anzuheben</li><li>direkte Befestigung am Transportgerät</li><li>Einfederung Feststellfuß ca. 10 mm, Anpresskraft ca. 60 kg</li></ul>},{EAN=4047526349639},{MANUNAME=Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG},{DELTIME=3},{HEIGHT=108},{PLATTE=100 x 85},{WEIGHT=1.830},{PRODUKTTYP=Feststellfuß},{ORDERUNIT=C62},{ECLASS9_1=23-37-92-90},{CNS=CNSERPBASE}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
920489 - FF 100-1
Stückliste
920489
FF_100_1
FF 100-1
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
920489
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
FF 100-1
EAN
4047526349639
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
HEIGHT
Gesamthöhe
108
mm
PLATTE
Plattengröße
100 x 85
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
1.830
kg
PRODUKTTYP
Produkttyp
Feststellfuß