emile maurin 9522412
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Clamping
clamp and accessory
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/crapautage/crapauds_cales/95224.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_9522412_8.8_400},{DES=Crapaud LINDAPTER® type AAF},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=fonte},{REVETEMENT=Galvanisé à chaud},{CERTIFICATION=CE en cours},{MARQUE=LINDAPTER},{REF=9522412},{LODLEVEL=400},{BS=M12},{V=5-26},{Y=25-34},{X=27-49},{U=26-42},{L=41},{INFOS=},{MAT=SG iron, hot dip galvanised},{PCL=8.8},{X1=1},{PPATH=95224/95224_asmtpl.prj},{PC=AAF12},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 95224 - LINDAPTER® HIGHT FRICTION CLAMP TYPE AAF MALLEABLE IRON HOT DIP GALVANISED
Bill of material
emile_maurin_9522412
DES
Long description
Crapaud LINDAPTER® type AAF
NORME1
Standard 1
-
NORME2
Standard 2
-
MATIERE
Material
fonte
REVETEMENT
Coating
Galvanisé à chaud
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
CE en cours
MARQUE
Marque
LINDAPTER
REF
Reference
9522412
9522412
LODLEVEL
LOD Level
400
300
200
400
300
200
BS
Bolt
M12
M12
V
Clamping range
5-26
5-26
mm
Y
25-34
25-34
mm
X
27-49
27-49
mm
U
26-42
26-42
mm
L
Width
41
41
mm