emile maurin 9852110-1
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Clamping
Hollow section fastening
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/crapautage/section_creuse/98521.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_9852110-1_400},{DES=Fixation LINDAPTER® pour section creuse HOLLO-BOLT® FLUSH FIT +JS500},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=CE ETA 10/0416},{MARQUE=LINDAPTER},{LODLEVEL=400},{REF=9852110-1},{B=M10x50},{E=12-27},{L=36},{D1=17.75},{H=6},{D=30},{AF=24},{TT=45},{TE=8.5},{SS=10.0},{X1=4},{PPATH=98521/98521_asmtpl.prj},{PC=HBFF10-1},{T=10},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 98521 - LINDAPTER® FLUSH FIT HOLLO-BOLT TYPE HBFF - STEEL - ZINC PLATED
Bill of material
emile_maurin_9852110-1
DES
Long description
Fixation LINDAPTER® pour section creuse HOLLO-BOLT® FLUSH FIT +JS500
NORME1
Standard 1
-
NORME2
Standard 2
-
MATIERE
Material
Acier
REVETEMENT
Revętement
Zn
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
CE ETA 10/0416
MARQUE
Marque
LINDAPTER
LODLEVEL
LOD Level
400
300
200
400
300
200
REF
Reference
9852110-1
9852110-1
B
Bolt
M10x50
M10x50
mm
E
Clamping thickness
12-27
12-27
L
36
36
mm
D1
d
17.75
17.75
mm
H
6
6
mm
D
30
30
mm