Fischer ASL 4.5 x 120 - 59055
Fischer
03 Langschaftdübel
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{fischer/03_langschaft/abstandsschraube_universal.prj},{NB=Fischer ASL 4.5 x 120 - 59055},{IDNR=},{TYP=ASL 4.5 x 120},{ART=59055},{PZ=3},{D0=6},{TD=40},{A=85},{DSXLS=4.5 x 120},{W=T25},{V=100},{DS=4.5},{LS=120},{TORX=4.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
ASL - Fischer Abstandsschraube Universal ASL
Bill of material
Fischer ASL 4.5 x 120 - 59055
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
ASL 4.5 x 120
ASL 4.5 x 120
ART
Art.-Nr.
59055
59055
PZ
3
3
D0
Bohrerdurchmesser
6
6
Ø mm
TD
Mind. Bohrlochtiefe
40
40
mm
A
Max. Abstand
85
85
mm
DSXLS
Schraubenabmessung
4.5 x 120
4.5 x 120
W
Werkzeugaufnahme
T25
V
Verpackung [Stück]
100
100