Fischer SXS 10 x 160 - 78229
Fischer
03 Langschaftdübel
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{fischer/03_langschaft/langschaftdubel_sxs_10.prj},{NB=Fischer SXS 10 x 160 - 78229-A},{IDNR=},{TYP=SXS 10 x 160},{ART=78229},{PZ=3},{D0=10},{T=170},{HEF=50},{L=160},{TFIX=110},{DSXLS=7 - 8},{V=50},{DS=7},{LS=0},{HNOM=50}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
SXS-10 - Fischer Langschaftdübel SXS-10
Bill of material
Fischer SXS 10 x 160 - 78229
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
SXS 10 x 160
SXS 10 x 160
ART
Art.-Nr.
78229
78229
PZ
3
3
D0
Bohrerdurchmesser
10
mm
T
Mind. Bohrlochtiefe ab OK Anbauteil
170
170
mm
HEF
Mind. Verankerungstiefe
50
mm
L
Dübellänge
160
160
mm
TFIX
Max. Nutzlänge
110
110
mm
DSXLS
Fischer Sicherheitsschrauben
7 - 8
7 - 8
mm
V
Verpackung [Stück]
50