Fischer SXS 8 x 100 - 91016
Fischer
03 Langschaftdübel
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{fischer/03_langschaft/langschaftdubel_sxs_6.prj},{NB=Fischer SXS 8 x 100 - 91016-A},{IDNR=},{TYP=SXS 8 x 100},{ART=91016},{PZ=0},{D0=8},{TD=110},{HNOM=40},{L=100},{TFIX=60},{DS=4.5 - 6},{DSXLS=-},{V=50},{DSX=6.0},{LSX=0},{VERS=1},{VERS2=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
SXS 6-8 - Fischer Langschaftdübel SXS-6
Bill of material
Fischer SXS 8 x 100 - 91016
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
SXS 8 x 100
SXS 8 x 100
ART
Art.-Nr.
91016
91016
PZ
0
0
D0
Bohrerdurchmesser
8
8
mm
TD
Mind. Bohrlochtiefe ab OK Anbauteil
110
110
mm
HNOM
Mind. Verankerungstiefe
40
40
mm
L
Dübellänge
100
100
mm
TFIX
Max. Nutzlänge
60
60
mm
DS
Schraubendurchmesser
4.5 - 6
4.5 - 6
mm
DSXLS
Schraubenabmessung
-
-
mm
V
Verpackung [Stück]
50
50