Fischer SXS 10 x 260 SS - 24049
Fischer
03 Langschaftdübel
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{fischer/03_langschaft/langschaftdubel_sxs_ss_tab.prj},{NB=Fischer SXS 10 x 260 SS - 24049},{IDNR=},{TYP=SXS 10 x 260 SS},{ART=24049},{PZ=6},{D0=10},{TD=270},{HNOM=50},{L=260},{TFIX=210},{DSXLS=7 x 267},{SW=SW13},{V=50},{DS=7},{LS=267},{VERS=1},{PPATH=langschaftdubel_sxs_ss_tpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
SXS-SS mit Schraube - Fischer Langschaftdübel SXS-SS
Bill of material
Fischer SXS 10 x 260 SS - 24049
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
SXS 10 x 260 SS
SXS 10 x 260 SS
ART
Art.-Nr.
24049
24049
PZ
6
6
D0
Bohrerdurchmesser
10
mm
TD
Mind. Bohrlochtiefe ab OK Anbauteil
270
270
mm
HNOM
Mind. Verankerungstiefe
50
mm
L
Dübellänge
260
260
mm
TFIX
Max. Nutzlänge
210
210
mm
DSXLS
Fischer CO-NA-Schrauben
7 x 267
7 x 267
SW
Width accross flats
SW13
V
Verpackung [Stück]
50