Fischer SXS 10 x 260 T - 24557
Fischer
03 Langschaftdübel
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{fischer/03_langschaft/langschaftdubel_sxs_tab.prj},{NB=Fischer SXS 10 x 260 T - 24557},{IDNR=},{TYP=SXS 10 x 260 T},{ART=24557},{PZ=6},{D0=10},{TD=270},{HNOM=50},{L=260},{TFIX=210},{DSXLS=7 x 267},{W=T40},{V=50},{DS=7},{LS=267},{TORX=7},{TORXD=2.24},{VERS=1},{PPATH=langschaftdubel_sxs_tpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
SXS-T mit Schraube - Fischer Langschaftdübel SXS-T
Bill of material
Fischer SXS 10 x 260 T - 24557
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
SXS 10 x 260 T
SXS 10 x 260 T
ART
Art.-Nr.
24557
24557
PZ
6
6
D0
Bohrerdurchmesser
10
mm
TD
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
270
270
mm
HNOM
Mind. Verankerungstiefe
50
mm
L
Dübellänge
260
260
mm
TFIX
Max. Nutzlänge
210
210
mm
DSXLS
Fischer CO-NA-Schrauben
7 x 267
7 x 267
mm
W
Werkzeugaufnahme
T40
V
Verpackung [Stück]
50