Fischer N 6 x 40 D A2 - 50367
Fischer
03 Langschaftdübel
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{fischer/03_langschaft/nageldubel_nda2_tab.prj},{NB=Fischer N 6 x 40 D A2 - 50367},{IDNR=},{TYP=N 6 x 40 D A2},{ART=50367},{PZ=6},{D0=6},{T=55},{HEF=30},{L=40},{TFIX=10},{DIS=19},{DSXLS=4 x 48},{V=50},{DS=4},{LS=48},{PPATH=nageldubel_nda2_tpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
N-D A2 mit Nagel - Fischer Nageldübel N-D A2
Bill of material
Fischer N 6 x 40 D A2 - 50367
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
N 6 x 40 D A2
N 6 x 40 D A2
ART
Art.-Nr.
50367
50367
PZ
6
6
D0
Bohrerdurchmesser
6
mm
T
Mind. Bohrlochtiefe
55
55
mm
HEF
Mind. Verankerungstiefe
30
mm
L
Dübellänge
40
40
mm
TFIX
Max. Nutzlänge
10
10
mm
DIS
Dichtscheibe
19
Ø mm
DSXLS
Fischer Sicherheitsschraube
4 x 48
4 x 48
mm
V
Verpackung [Stück]
50