Fischer N 6 x 40 FZ - 50339
Fischer
03 Langschaftdübel
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{fischer/03_langschaft/nageldubel_nfz_tab.prj},{NB=Fischer N 6 x 40 FZ - 50339},{IDNR=},{TYP=N 6 x 40 FZ},{ART=50339},{PZ=3},{D0=6},{TD=55},{HEF=30},{L=40},{TFIX=7.0},{R=13},{DSXLS=4 x 48},{V=50},{DS=4.0},{LS=48},{PPATH=nageldubel_nfz_tpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
N-FZ mit Nagel - Fischer Nageldübel N-FZ
Bill of material
Fischer N 6 x 40 FZ - 50339
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
N 6 x 40 FZ
N 6 x 40 FZ
ART
Art.-Nr.
50339
50339
PZ
3
3
D0
Bohrerdurchmesser
6
6
mm
TD
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
55
55
mm
HEF
Mind. Verankerungstiefe
30
30
mm
L
Dübellänge
40
40
mm
TFIX
Max. Nutzlänge
7.0
7.0
mm
R
Rand
13
13
Ø mm
DSXLS
Fischer Sicherheitsschrauben
4 x 48
4 x 48
mm
V
Verpackung [Stück]
50
50