Fischer NU 6 x 42 ZZ - 93108
Fischer
03 Langschaftdübel
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{fischer/03_langschaft/nageldubel_nuzz_tab.prj},{NB=Fischer NU 6 x 42 ZZ - 93108},{IDNR=},{TYP=NU 6 x 42 ZZ},{ART=93108},{PZ=0},{D0=6},{TD=52},{L=42},{TFIX=12},{R=10},{V=100},{DS=4.000},{LS=47},{PPATH=nageldubel_nuzz_tpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
NU-ZZ mit Nagel - Fischer Nageldübel NU-ZZ
Bill of material
Fischer NU 6 x 42 ZZ - 93108
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
NU 6 x 42 ZZ
NU 6 x 42 ZZ
ART
Art.-Nr.
93108
93108
PZ
0
0
D0
Bohrerdurchmesser
6
6
mm
TD
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
52
52
mm
L
Dübellänge
42
42
mm
TFIX
Max. Nutzlänge
12
12
mm
R
Rand
10
10
Ø mm
V
Verpackung [Stück]
100