Fischer N 6 x 60 Z A2 - 50373
Fischer
03 Langschaftdübel
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{fischer/03_langschaft/nageldubel_nza2_tab.prj},{NB=Fischer N 6 x 60 Z A2 - 50373},{IDNR=},{TYP=N 6 x 60 Z A2},{ART=50373},{PZ=7},{D0=6},{TD=75},{HEF=30},{L=60},{TFIX=30},{DSXLS=4 x 64 A2},{V=50},{DS=4},{LS=64},{PPATH=nageldubel_nza2_tpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
N-Z A2 mit Schraube - Fischer Nageldübel N-Z A2
Bill of material
Fischer N 6 x 60 Z A2 - 50373
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
N 6 x 60 Z A2
N 6 x 60 Z A2
ART
Art.-Nr.
50373
50373
PZ
7
7
D0
Bohrerdurchmesser
6
6
mm
TD
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
75
75
mm
HEF
Mind. Verankerungstiefe
30
30
mm
L
Dübellänge
60
60
mm
TFIX
Max. Nutzlänge
30
30
mm
DSXLS
Fischer Nagelschrauben
4 x 64 A2
4 x 64 A2
mm
V
Verpackung [Stück]
50
50