Fischer S 10 H 100 RT - 83620
Fischer
03 Langschaftdübel
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{fischer/03_langschaft/rahmendubel_shrt_tab.prj},{NB=Fischer S 10 H 100 RT - 83620},{IDNR=},{TYP=S 10 H 100 RT},{ART=83620},{PZ=0},{D0=10},{TD=110},{HV=70},{L=100},{TFIX=30},{DSXLS=7 x 105},{V=50},{DS=7},{LS=105},{TORX=6.750},{PPATH=rahmendubel_shrt_tpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
S-H-RT mit Schraube - Fischer Rahmendübel S-H-RT
Bill of material
Fischer S 10 H 100 RT - 83620
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
S 10 H 100 RT
S 10 H 100 RT
ART
Art.-Nr.
83620
83620
PZ
0
0
D0
Bohrerdurchmesser
10
10
mm
TD
Mind. Bohrlochtiefe ab OK Anbauteil
110
110
mm
HV
Mind. Verankerungstiefe
70
70
mm
L
Dübellänge
100
100
mm
TFIX
Max. Nutzlänge
30
30
mm
DSXLS
Fischer Sicherheitsschrauben
7 x 105
7 x 105
mm
V
Verpackung [Stück]
50