Fischer S 12 R 135 - 50178
Fischer
03 Langschaftdübel
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{fischer/03_langschaft/rahmendubel_sr.prj},{NB=Fischer S 12 R 135 - 50178},{IDNR=},{TYP=S 12 R 135},{ART=50178},{PZ=8},{D0=12},{TD=145},{HV=60},{L=135},{DA=75},{DSXLS=10 x 140},{V=100},{DS=10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
S-R - Fischer Rahmendübel S-R
Bill of material
Fischer S 12 R 135 - 50178
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
S 12 R 135
S 12 R 135
ART
Art.-Nr.
50178
50178
PZ
8
8
D0
Bohrerdurchmesser
12
12
mm
TD
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
145
145
mm
HV
Mind. Verankerungstiefe
60
60
mm
L
Dübellänge
135
135
mm
DA
Max. Nutzlänge
75
75
mm
DSXLS
Fischer Sicherheitsschraube
10 x 140
10 x 140
mm
V
Verpackung [Stück]
100
100