Fischer S 8 RT 60 F - 83605
Fischer
03 Langschaftdübel
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{fischer/03_langschaft/rahmendubel_srtf_tab.prj},{NB=Fischer S 8 RT 60 F - 83605},{IDNR=},{TYP=S 8 RT 60 F},{ART=83605},{PZ=7},{D0=8},{TD=70},{HV=50},{L=60},{DA=10},{DSXLS=6 x 65},{V=100},{DS=6},{LS=65},{TORX=5.600},{PPATH=rahmendubel_srtf_tpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
S-RT-F mit Schraube - Fischer Rahmendübel S-RT-F
Bill of material
Fischer S 8 RT 60 F - 83605
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
S 8 RT 60 F
S 8 RT 60 F
ART
Art.-Nr.
83605
83605
PZ
7
7
D0
Bohrerdurchmesser
8
mm
TD
Mind. Bohrlochtiefe ab OK Anbauteil
70
70
mm
HV
Mind. Verankerungstiefe
50
mm
L
Dübellänge
60
60
mm
DA
Max. Nutzlänge
10
10
mm
DSXLS
Fischer Sicherheitsschrauben
6 x 65
6 x 65
mm
V
Verpackung [Stück]
100