Fischer FDN 6/35 78644
Fischer
04 Schwerlast-Befestigungen - Stahl
Deckennagel FDN
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{fischer/04_schwerlast/deckennagel_fdn/deckennagel_fdn_tab.prj},{NB=Fischer FDN 6/35 78644},{IDNR=},{TYP=FDN 6/35},{ART=78644},{PZ=4},{D=+},{D0=6},{T=45},{HEF=32},{L=39},{TFIX=4.5},{V=100},{M=M 6},{NDM1=6},{KDM1=4.773},{KDM2=4.917},{SW=0},{PPATH=deckennagel_fdn_tpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
FDN - Fischer - Deckennagel FDN
Bill of material
Fischer FDN 6/35 78644
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
FDN 6/35
FDN 6/35
ART
Art.-Nr.
78644
78644
PZ
4
4
D
DIBt-Zulassung
+
D0
Bohrerdurchmesser
6
Ø mm
T
Mind. Bohrlochtiefe
45
45
mm
HEF
Mind. Verankerungstiefe
32
mm
L
Dübellänge
39
39
mm
TFIX
Max. Nutzlänge
4.5
4.5
mm
V
Verpackung [Stück]
100