Fischer FH II 15/10 H 44908
Fischer
04 Schwerlast-Befestigungen - Stahl
Hochleistungsanker FH
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{fischer/04_schwerlast/hochleistungsanker_fh/hochleistungsanker_fh_ii_h.prj},{NB=Fischer FH II 15/10 H 44908},{IDNR=},{TYP=FH II 15/10 H},{ART=44908},{E=+},{D0=15},{L=113},{M=M 10},{SW=17},{HEF=70},{TFIX=10},{TD=100},{HEFMIN=70},{PZ=0},{U=25},{NDM1=10},{KDM1=8.160},{KDM2=8.376},{VERS=1},{VERS1=3},{H1=6.4}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
FH II-H - Fischer Hochleistungsanker FH II - H
Bill of material
Fischer FH II 15/10 H 44908
IDNR
Identnummer
TYP
Type
FH II 15/10 H
FH II 15/10 H
ART
Art.-Nr.
44908
44908
E
ETA - Zulassung
+
D0
Bohrerdurchmesser
15
15
mm
L
Gesamtlänge
113
113
mm
M
Gewinde
M 10
M 10
SW
Schlüßelweite
17
17
HEF
Verankerungstiefe
70
70
mm
TFIX
Max. Nutzlänge
10
10
mm
TD
min. Bohrlochtiefe bei Drucksteckmontage
100
100
mm
HEFMIN
min. Verankerungstiefe
70
70
mm
PZ
0
0
U
Umkarton
25
25
Stück