Fischer FHB II-A L M10 x 95/20 C 97699
Fischer
05 Schwerlast-Befestigungen - Chemie
Highbond - Anker FHB II
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{fischer/05_schwerlast_chemie/highbond_anker_fhb_ii/highbond_anker_fhb_ii_l_stahl_asmtab.prj},{NB=Fischer FHB II-A L M10 x 95/20 C 97699 (0)},{IDNR=},{TYP=FHB II-A L M10 x 95/20 C},{ART=97699},{E=+},{DO=12},{HO=110},{HEF=95},{TFIX=20},{T=0},{M=M 10},{SW=17},{EM=2},{DD=78232},{PZ=5},{V=10},{PPATH=highbond_anker_fhb_ii_l_stahl_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
FBH II-L - Highbon-Anker FHB II-L, hochkorrosionsbeständiger Stahl (1.4529)
Bill of material
Fischer FHB II-A L M10 x 95/20 C 97699
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
FHB II-A L M10 x 95/20 C
FHB II-A L M10 x 95/20 C
ART
Art.-Nr.
97699
97699
E
ETA - Zulassung
+
DO
Bohrerdurchmesser
12
12
mm
HO
Bohrlochtiefe
110
110
mm
HEF
Verankerungstiefe
95
95
mm
TFIX
Nutzlänge
20
20
mm
T
Nutzlänge
mm
Enter value for T
Nutzlänge
mm
cm
inch
ft
確定
M
Gewinde
M 10
M 10
SW
Width accross flats
17
17
mm
EM
erforderliche Menge/Anker
2
2
Stück
DD
Durchsteckelement für Durchsteckmontege
78232
78232
PZ
5
5
V
Verpackung
10
10
Stück