Fischer RG 14 x 90 M 10 I - 48224
Fischer
05 Schwerlast-Befestigungen - Chemie
Innengewindeanker
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{fischer/05_schwerlast_chemie/innengewindeanker/innengewindeanker_rg_mi.prj},{NB=Fischer RG 14 x 90 M 10 I - 48224},{IDNR=},{TYP=RG 14 x 90 M 10 I},{ART=48224},{PZ=7},{D0=16},{H0=90},{HS=90},{L2=15},{L1=45},{ZMP=50278 RM 14},{V=10},{DS=14},{NDM=10},{KDM=8.376}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
RG MI - Fischer Innengewindeanker RG MI
Bill of material
Fischer RG 14 x 90 M 10 I - 48224
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
RG 14 x 90 M 10 I
RG 14 x 90 M 10 I
ART
Art.-Nr.
48224
48224
PZ
7
7
D0
Bohrerdurchmesser
16
16
mm
H0
Bohrtiefe
90
90
mm
HS
Setztiefe
90
90
mm
L2
Min. Einschraubtiefe
15
15
mm
L1
Max. Einschraubetiefe
45
45
mm
ZMP
Zugehörige Mörtelpatrone
50278 RM 14
50278 RM 14
V
Verpackung [Stück]
10