Fischer UPM-EH 6/75 - 00674
Fischer
05 Schwerlast-Befestigungen - Chemie
Upat UPM 44 Verbundmörtel
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{fischer/05_schwerlast_chemie/upat_upm_44/upat_upm_eh.prj},{NB=Fischer UPM-EH 6/75 - 00674},{IDNR=},{TYP=UPM-EH 6/75},{ART=00674},{PZ=1},{T1=40},{T2=60},{L=75},{D0=10},{H0=60},{B=00662/00663},{DSXLS1=5-6},{DSXLS2=5-6},{MS=M 6},{V=20},{VERS=1},{VERS1=1},{T2X=60},{T2X2=20}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
UPM - EH - Fischer Upat UPM-EH Einschraubhülse mit und ohne Putzüberbrückung
Bill of material
Fischer UPM-EH 6/75 - 00674
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
UPM-EH 6/75
UPM-EH 6/75
ART
Art.-Nr.
00674
00674
PZ
1
1
T1
Min. Einschraubtiefe ohne Putzüberbrückung
40
40
mm
T2
Min. Einschraubtiefe mit Putzüberbrückung
60
60
L
Hülsenlänge
75
75
mm
D0
Bohrernenndurchmesser
10
10
mm
H0
Bohrtiefe
60
60
mm
B
Bei Einsatz in Lochsteinen mit Siebhülse
00662/00663
00662/00663
DSXLS1
Holzschrauben-Ø
5-6
5-6
DSXLS2
Spanplattenschrauben-Ø
5-6
5-6
MS
Metrische Schraube
M 6
M 6
V
Verpackung [Stück]
20
20