Fischer UPM-SH 12/80 - 00663
Fischer
05 Schwerlast-Befestigungen - Chemie
Upat UPM 44 Verbundmörtel
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{fischer/05_schwerlast_chemie/upat_upm_44/upat_upm_sh_kp.prj},{NB=Fischer UPM-SH 12/80 - 00663},{IDNR=},{TYP=UPM-SH 12/80},{ART=00663},{PZ=5},{D0=12},{H0=90},{HEF=80},{P=8},{V=20},{VERS=1},{VERS1=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
UPM - SH - KP - Fischer Upat UPM-SH, Siebhülse Kunststoff mit Putzüberbrückung
Bill of material
Fischer UPM-SH 12/80 - 00663
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
UPM-SH 12/80
UPM-SH 12/80
ART
Art.-Nr.
00663
00663
PZ
5
5
D0
Bohrernenndurchmesser
12
12
mm
H0
Bohrtiefe
90
90
mm
HEF
Verankerungstiefe
80
80
mm
P
Für Befestigungsteile Ø
8
8
V
Verpackung [Stück]
20
20