Fischer DHK 120 - 80941
Fischer
07 Dämmstoff-Befestigungen Fassadenschrauben
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{fischer/07_daemmstoff/daemmstoffhalter_dhk.prj},{NB=Fischer DHK 120 - 80941},{IDNR=},{TYP=DHK 120},{ART=80941},{PZ=9},{D0=8},{TD=155},{HEF=20 - 30},{L=145},{TFIX=110 - 120},{V=200},{T1=45},{T2=90},{VERS=1},{HEF1=30.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
DHK - Fischer Dämstoffhalter DHK
Bill of material
Fischer DHK 120 - 80941
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
DHK 120
DHK 120
ART
Art.-Nr.
80941
80941
PZ
9
9
mm
D0
Bohrerdurchmesser
8
mm
TD
Min. Borlochtiefe bei Durchsteckmontage
155
155
mm
HEF
Mind. Verankerungstiefe
20 - 30
L
Dübellänge
145
145
mm
TFIX
max. Nutzlänge
110 - 120
110 - 120
V
Verpackung [Stück]
200
200