目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
IT5002
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_010
200_010_010_001
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_010/200_010_010_001/it5002.prj},{NB=IT5002},{BN=IT5002},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/da/3b/pc_it5002ad_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/da/3b/pc_it5002ad_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=IT5002: Induktiver Sensor; Ø 6,5 / L = 35 mm; Schaltabstand 1 mm bündig einbauba},{DESCLONG=Induktiver Sensor; Ø 6,5 / L = 35 mm; Schaltabstand 1 mm bündig einbaubar; Öffner; DC; PNP; 2 m PVC-Kabel; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 900 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=ITB3001-APKG},{ERPGRSUPPLIER=A1},{DELTIME=10.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IT5002 - Sensoren für beengte Einbauverhältnisse
Bill of material
IT5002
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IT5002: Induktiver Sensor; Ø 6,5 / L = 35 mm; Schaltabstand 1 mm bündig einbauba
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; Ø 6,5 / L = 35 mm; Schaltabstand 1 mm bündig einbaubar; Öffner; DC; PNP; 2 m PVC-Kabel; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 900 Hz
BN
Bestellnummer
IT5002
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ITB3001-APKG
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
10.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1