目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
OG0034
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_020
200_010_020_010
200_010_020_010_001
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_020/200_010_020_010/200_010_020_010_001/og0034.prj},{NB=OG0034},{BN=OG0034},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/40/ed/pc_og0028ac_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/40/ed/pc_og0028ac_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=OG0034: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hellschaltung; 600 mm; IP 67; 2 m PVC-},{DESCLONG=Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hellschaltung; 600 mm; IP 67; 2 m PVC-Kabel},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=OGT-HBOA},{ERPGRSUPPLIER=C1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/OG0034},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/OG0034}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OG0034 - Alle optoelektronischen Sensoren
Bill of material
OG0034
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OG0034: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hellschaltung; 600 mm; IP 67; 2 m PVC-
DESCLONG
Langbeschreibung
Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hellschaltung; 600 mm; IP 67; 2 m PVC-Kabel
BN
Bestellnummer
OG0034
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OGT-HBOA
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1