目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
OU5006
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_020
200_010_020_010
200_010_020_010_001
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_020/200_010_020_010/200_010_020_010_001/ou5006.prj},{NB=OU5006},{BN=OU5006},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/78/e8/pc_ou5010ad_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/78/e8/pc_ou5010ad_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=OU5006: Einweglichtschranke; Infrarotlicht; Dunkelschaltung; PNP; 6 m; IP 67; 2 },{DESCLONG=Einweglichtschranke; Infrarotlicht; Dunkelschaltung; PNP; 6 m; IP 67; 2 m PVC-Kabel},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=OUE-DPKG},{ERPGRSUPPLIER=C1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/OU5006},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/OU5006}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OU5006 - Alle optoelektronischen Sensoren
Bill of material
OU5006
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OU5006: Einweglichtschranke; Infrarotlicht; Dunkelschaltung; PNP; 6 m; IP 67; 2
DESCLONG
Langbeschreibung
Einweglichtschranke; Infrarotlicht; Dunkelschaltung; PNP; 6 m; IP 67; 2 m PVC-Kabel
BN
Bestellnummer
OU5006
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OUE-DPKG
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1