目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
OPU207
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_020
200_010_020_020
200_010_020_020_010
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_020/200_010_020_020/200_010_020_020_010/opu207.prj},{NB=OPU207},{BN=OPU207},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/d1/05/pc_opu201xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/d1/05/pc_opu201xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=OPU207: Gabellichtschranke; 40 x 10 x 50 mm; NPN; Gabelweite W 20 mm; Hell-/Dunk},{DESCLONG=Gabellichtschranke; 40 x 10 x 50 mm; NPN; Gabelweite W 20 mm; Hell-/Dunkelschaltung; (umschaltbar); Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=OPU-FNKG/IO-LINK/AS},{ERPGRSUPPLIER=C1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/OPU207}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OPU207 - Gabellichtschranken
Bill of material
OPU207
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OPU207: Gabellichtschranke; 40 x 10 x 50 mm; NPN; Gabelweite W 20 mm; Hell-/Dunk
DESCLONG
Langbeschreibung
Gabellichtschranke; 40 x 10 x 50 mm; NPN; Gabelweite W 20 mm; Hell-/Dunkelschaltung; (umschaltbar); Steckverbindung
BN
Bestellnummer
OPU207
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OPU-FNKG/IO-LINK/AS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1