目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
OPU700
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_020
200_010_020_020
200_010_020_020_010
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_020/200_010_020_020/200_010_020_020_010/opu700.prj},{NB=OPU700},{BN=OPU700},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/90/72/pc_opu700xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/90/72/pc_opu700xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=OPU700: Gabellichtschranke; 50 x 10 x 60 mm; PNP/NPN; (parametrierbar); Gabelwe},{DESCLONG=Gabellichtschranke; 50 x 10 x 60 mm; PNP/NPN; (parametrierbar); Gabelweite W 30 mm; Hell-/Dunkelschaltung; (umschaltbar); Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=OPULFPKG/IO-Link/AS},{ERPGRSUPPLIER=C2},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/OPU700}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OPU700 - Gabellichtschranken
Bill of material
OPU700
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OPU700: Gabellichtschranke; 50 x 10 x 60 mm; PNP/NPN; (parametrierbar); Gabelwe
DESCLONG
Langbeschreibung
Gabellichtschranke; 50 x 10 x 60 mm; PNP/NPN; (parametrierbar); Gabelweite W 30 mm; Hell-/Dunkelschaltung; (umschaltbar); Steckverbindung
BN
Bestellnummer
OPU700
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OPULFPKG/IO-Link/AS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1