目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
E20828
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_020
200_010_020_030
200_010_020_030_070
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_020/200_010_020_030/200_010_020_030_070/e20828.prj},{NB=E20828},{BN=E20828},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/b9/e4/pc_e20828xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/b9/e4/pc_e20828xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=E20828: Einweglichtschranke; Tastkopfdurchmesser 5 mm; Gesamtlänge 900 mm; Umgeb},{DESCLONG=Einweglichtschranke; Tastkopfdurchmesser 5 mm; Gesamtlänge 900 mm; Umgebungstemperatur -58...315 °C},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=FE-50-V-V-R5},{ERPGRSUPPLIER=C3},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/E20828},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/E20828}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
E20828 - Alle Lichtwellenleiter
Bill of material
E20828
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E20828: Einweglichtschranke; Tastkopfdurchmesser 5 mm; Gesamtlänge 900 mm; Umgeb
DESCLONG
Langbeschreibung
Einweglichtschranke; Tastkopfdurchmesser 5 mm; Gesamtlänge 900 mm; Umgebungstemperatur -58...315 °C
BN
Bestellnummer
E20828
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FE-50-V-V-R5
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1