目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
PA3521
ifm electronic
Sensors
200_020
200_020_010
200_020_010_100
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_010/200_020_010_100/pa3521.prj},{NB=PA3521},{BN=PA3521},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/05/91/pc_pa3589xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/05/91/pc_pa3589xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=PA3521: Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3625 psi; 0...25 MPa; G 1/4},{DESCLONG=Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3625 psi; 0...25 MPa; G 1/4 Außengewinde; Analogsignal; 4...20 mA; Steckverbindung; -25...90; (auf Anfrage: -40...90 °C) °C; IP 68; IP 69K; Relativdruck},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=PA-250-SBG14-A-ZVG/US/ /V},{ERPGRSUPPLIER=H3},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
PA3521 - Transmitter Bauform PA
Bill of material
PA3521
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PA3521: Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3625 psi; 0...25 MPa; G 1/4
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3625 psi; 0...25 MPa; G 1/4 Außengewinde; Analogsignal; 4...20 mA; Steckverbindung; -25...90; (auf Anfrage: -40...90 °C) °C; IP 68; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PA3521
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET