目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
KG5041
ifm_electronic
Sensors
200_020
200_020_020
200_020_020_001
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_020/200_020_020_001/kg5041.prj},{NB=KG5041},{BN=KG5041},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/4f/20/pc_kg0008aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/4f/20/pc_kg0008aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=KG5041: Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 110 mm; Schaltabstand 8 mm nicht bündi},{DESCLONG=Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 110 mm; Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; Anschlussklemmen: ...2,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 4,5...10 mm; IP 65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 50 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=KGE3008-BPKG/NI},{ERPGRSUPPLIER=A1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
KG5041 - Kapazitive Sensoren zur Grenzstanderfassung
Bill of material
KG5041
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KG5041: Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 110 mm; Schaltabstand 8 mm nicht bündi
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 110 mm; Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; Anschlussklemmen: ...2,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 4,5...10 mm; IP 65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 50 Hz
BN
Bestellnummer
KG5041
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KGE3008-BPKG/NI
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1