目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
LK8124
ifm_electronic
Sensors
200_020
200_020_020
200_020_020_001
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_020/200_020_020_001/lk8124.prj},{NB=LK8124},{BN=LK8124},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{SIZE=728},{PREVIEW=../../../_pool_/c8/ae/pc_lk8124ag_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/c8/ae/pc_lk8124ag_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=LK8124: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-Link; Stabläng},{DESCLONG=Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-Link; Stablänge L 728 mm; Mediumtemperatur (Kühlschmiermittel / Wasser / Öl) 0...35; (mit Klimarohr E43102: 35...55 °C) °C / 0...35; (mit Klimarohr E43102 ; 35...55 °C) °C / 0...70 °C; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=LK0728B-B-00KVPKG/US},{ERPGRSUPPLIER=F4},{DELTIME=2.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
LK8124 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
LK8124
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
LK8124: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-Link; Stabläng
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-Link; Stablänge L 728 mm; Mediumtemperatur (Kühlschmiermittel / Wasser / Öl) 0...35; (mit Klimarohr E43102: 35...55 °C) °C / 0...35; (mit Klimarohr E43102 ; 35...55 °C) °C / 0...70 °C; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
LK8124
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LK0728B-B-00KVPKG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
728