目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
LI5131
ifm_electronic
Sensors
200_020
200_020_020
200_020_020_020
200_020_020_020_010
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_020/200_020_020_020/200_020_020_020_010/li5131.prj},{NB=LI5131},{BN=LI5131},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/41/b6/pc_li5134aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/41/b6/pc_li5134aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=LI5131: Binärer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-Link; Stablänge L 132},{DESCLONG=Binärer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-Link; Stablänge L 132 mm; Mediumtemperatur -25...85 °C; Druckfestigkeit 0,5 bar; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=LI0132--K-00KQPKG/US},{ERPGRSUPPLIER=F4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/LI5131}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
LI5131 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
LI5131
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
LI5131: Binärer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-Link; Stablänge L 132
DESCLONG
Langbeschreibung
Binärer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-Link; Stablänge L 132 mm; Mediumtemperatur -25...85 °C; Druckfestigkeit 0,5 bar; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
LI5131
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LI0132--K-00KQPKG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1