目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
LMC500
ifm_electronic
Sensors
200_020
200_020_020
200_020_020_020
200_020_020_020_020
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_020/200_020_020_020/200_020_020_020_020/lmc500.prj},{NB=LMC500},{BN=LMC500},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/7c/72/pc_lmc500aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/7c/72/pc_lmc500aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=LMC500: Binärer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-Link; Sondenlänge 25 },{DESCLONG=Binärer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-Link; Sondenlänge 25 mm; Mediumtemperatur -25...100 °C; 1/2\" NPT; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=LMFCE-N12E-QSKG-0/US},{ERPGRSUPPLIER=F4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/LMC500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
LMC500 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
LMC500
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
LMC500: Binärer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-Link; Sondenlänge 25
DESCLONG
Langbeschreibung
Binärer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-Link; Sondenlänge 25 mm; Mediumtemperatur -25...100 °C; 1/2" NPT; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
LMC500
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LMFCE-N12E-QSKG-0/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1