目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
TS9256
ifm electronic
Sensors
200_020
200_020_040
200_020_040_070
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_040/200_020_040_070/ts9256.prj},{NB=TS9256},{BN=TS9256},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/e7/b4/pc_ts2256xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/e7/b4/pc_ts2256xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=TS9256: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 x Pt 1000; (nach D},{DESCLONG=Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Einbaulänge EL 50 mm; Messbereich -50...250 °C; -58...482 °F; Klemmadaption Ø 6 mm; 0,15 m PTFE-Kabel; M12 Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=TS-015KIKD06...../US},{ERPGRSUPPLIER=I3},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
TS9256 - Alle Temperatursensoren
Bill of material
TS9256
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
TS9256: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 x Pt 1000; (nach D
DESCLONG
Langbeschreibung
Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Einbaulänge EL 50 mm; Messbereich -50...250 °C; -58...482 °F; Klemmadaption Ø 6 mm; 0,15 m PTFE-Kabel; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
TS9256
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET