目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
RVP510
ifm electronic
Sensors
200_030
200_030_010
200_030_010_020
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_030/200_030_010/200_030_010_020/rvp510.prj},{NB=RVP510},{BN=RVP510},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/14/50/pc_rvp510ad_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/14/50/pc_rvp510ad_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=RVP510: Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 10 mm; Auflösung 1...10000; IO-Li},{DESCLONG=Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 10 mm; Auflösung 1...10000; IO-Link; M12 Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=INCREMENTAL ENCODER PERFORMANCE LINE},{ERPGRSUPPLIER=D4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/RVP510}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
RVP510 - Alle Drehgeber
Bill of material
RVP510
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
RVP510: Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 10 mm; Auflösung 1...10000; IO-Li
DESCLONG
Langbeschreibung
Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 10 mm; Auflösung 1...10000; IO-Link; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
RVP510
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET