目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
DI5034
ifm_electronic
Sensors
200_030
200_030_030
200_030_030_010
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_030/200_030_030/200_030_030_010/di5034.prj},{NB=DI5034},{BN=DI5034},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/af/65/pc_di5033aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/af/65/pc_di5033aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=DI5034: Drehzahlwächter; 40 x 40 x 54 mm; PNP/NPN; Schließer / Öffner; (paramet},{DESCLONG=Drehzahlwächter; 40 x 40 x 54 mm; PNP/NPN; Schließer / Öffner; (parametrierbar); 24 mm; nicht bündig einbaubar; IO-Link; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=DMC3024-WRKG/IO/US},{ERPGRSUPPLIER=N4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/DI5034}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DI5034 - IO-Link - Drehzahlwächter Compact
Bill of material
DI5034
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DI5034: Drehzahlwächter; 40 x 40 x 54 mm; PNP/NPN; Schließer / Öffner; (paramet
DESCLONG
Langbeschreibung
Drehzahlwächter; 40 x 40 x 54 mm; PNP/NPN; Schließer / Öffner; (parametrierbar); 24 mm; nicht bündig einbaubar; IO-Link; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
DI5034
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DMC3024-WRKG/IO/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1