目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
DI605A
ifm_electronic
Sensors
200_030
200_030_030
200_030_030_010
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_030/200_030_030/200_030_030_010/di605a.prj},{NB=DI605A},{BN=DI605A},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/7b/b0/pc_di605aaa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/7b/b0/pc_di605aaa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=DI605A: Drehzahlwächter; M18 x 1 / L = 76 mm; PNP/NPN; (parametrierbar); Schlie},{DESCLONG=Drehzahlwächter; M18 x 1 / L = 76 mm; PNP/NPN; (parametrierbar); Schließer / Öffner; (parametrierbar); 5 mm; bündig einbaubar; IO-Link; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=DGA4005-WRKG/IO/US/3D},{ERPGRSUPPLIER=N4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/DI605A}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DI605A - Drehzahlwächter Compact
Bill of material
DI605A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DI605A: Drehzahlwächter; M18 x 1 / L = 76 mm; PNP/NPN; (parametrierbar); Schlie
DESCLONG
Langbeschreibung
Drehzahlwächter; M18 x 1 / L = 76 mm; PNP/NPN; (parametrierbar); Schließer / Öffner; (parametrierbar); 5 mm; bündig einbaubar; IO-Link; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
DI605A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DGA4005-WRKG/IO/US/3D
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1