目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
O2U550
ifm_electronic
Image processing / Identification
220_010
220_010_010
220_010_010_040
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/220/220_010/220_010_010/220_010_010_040/o2u550.prj},{NB=O2U550},{BN=O2U550},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/dd/7b/pc_o2d522aa_02.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/dd/7b/pc_o2d522aa_02.png},{DESCRIPTIONSHORT=O2U550: Objekterkennungssensor; Arbeitsabstand > 85; Bildauflösung 1280 x 960; L},{DESCLONG=Objekterkennungssensor; Arbeitsabstand > 85; Bildauflösung 1280 x 960; Lichtart Infrarotlicht; Objektivtyp Standard; Kommunikationsschnittstelle IO-Link; TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP; Anzahl der digitalen Eingänge: 1; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; DC; PNP/NPN; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=O2UIRDKG/E1/E2/E4/IO/EF/GM/S/5A}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
O2U550 - 2D Vision-Sensoren zur Objekterkennung und -inspektion
Bill of material
O2U550
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
O2U550: Objekterkennungssensor; Arbeitsabstand > 85; Bildauflösung 1280 x 960; L
DESCLONG
Langbeschreibung
Objekterkennungssensor; Arbeitsabstand > 85; Bildauflösung 1280 x 960; Lichtart Infrarotlicht; Objektivtyp Standard; Kommunikationsschnittstelle IO-Link; TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP; Anzahl der digitalen Eingänge: 1; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; DC; PNP/NPN; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
O2U550
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
O2UIRDKG/E1/E2/E4/IO/EF/GM/S/5A
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
E4
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1