目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
O3R222
ifm_electronic
Image processing / Identification
220_020
220_020_010
220_020_010_010
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/220/220_020/220_020_010/220_020_010_010/o3r222.prj},{NB=O3R222},{BN=O3R222},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/c7/40/pc_o3r222aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/c7/40/pc_o3r222aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=O3R222: 3D-Kamera; Bildauflösung 3D 224 x 172 Pixel; Öffnungswinkel 3D 60 x 45 °},{DESCLONG=3D-Kamera; Bildauflösung 3D 224 x 172 Pixel; Öffnungswinkel 3D 60 x 45 °; DC; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=O3RIOOKG/2D3D/ZN/O/S/60},{ERPGRSUPPLIER=EN},{DELTIME=20.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/O3R222},{SENSOR=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
O3R222 - Vision-Systeme
Bill of material
O3R222
PRODUKTFOTO
Produktfoto
SENSOR
Erfassungsbereich
Yes
No
Yes
No
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
O3R222: 3D-Kamera; Bildauflösung 3D 224 x 172 Pixel; Öffnungswinkel 3D 60 x 45 °
DESCLONG
Langbeschreibung
3D-Kamera; Bildauflösung 3D 224 x 172 Pixel; Öffnungswinkel 3D 60 x 45 °; DC; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
O3R222
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
O3RIOOKG/2D3D/ZN/O/S/60
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
EN
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1